Jackbara kretskortskontakter - GMSTBA 2,5/12-G-7,62 GY - 1974342

Bild saknas

Grunddel, märkström: 12 A, poltal: 12, rastermått: 7,62 mm, färg: grå, kontaktyta: Tenn, montering: Våglödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Stort raster för ökade spänningskrav
  • Sluten kontur för en optimal stabilitet för insticksanslutningen
  • Anslutningsriktningen parallell med kretskortet
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1974342
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFDA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4017918947279
Vikt per styck (exklusive förpackning) 5,953 g

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!