Jackbara kretskortskontakter - MSTB 2,5/ 7-STBDWHNZL789B - 1973945

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln i grönt

Kretskortskontakt, märkström: 12 A, poltal: 7, rastermått: 5 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1973945
Förpackningsenhet 1
GTIN 4017918945435