Grunddel - MC 1,5/12-G-3,81 THTP26R72 - 1973628

Bild saknas

Grunddel, märkström: 8 A, mätspänning (III/2): 160 V, poltal: 12, rastermått: 3,81 mm, Färg: svart, kontaktyta: Tenn, Användarinformation och designrekommendationer om Through Hole Reflow-tekniken hittar du under 'Downloads'

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1973628
Förpackningsenhet 1
GTIN 4017918961756
Tullnummer 85366930