Grunddel - MSTBW 2,5/ 4-G CRWH - 1973592

Bild saknas

Grunddel, märkström: 12 A, märkspänning: 250 V, raster: 5,0 mm, poltal: 4, monteringstyp: lödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1973592
Förpackningsenhet 1
GTIN 4046356105712
Tullnummer 85366930