Grunddel - MSTBW 2,5/ 6-G CRWH - 1973589

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsgrunddel, märkström: 12 A, poltal: 6, rastermått: 5 mm, färg: krämvit, kontaktyta: Tenn, montering: Våglödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Stand-Offs möjliggör rengöring eller förgjutning av kretskortet
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1973589
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFDA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4017918963606
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,326 g