Grunddel - MSTBW 2,5/ 4-G BK - 1973576

Bild saknas

Grunddel, märkström: 12 A, märkspänning: 250 V, raster: 5,0 mm, poltal: 4, monteringstyp: lödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Stand-Offs möjliggör rengöring eller förgjutning av kretskortet
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1973576
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFDA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4017918959333
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,846 g