Jackbara kretskortskontakter - MVSTBR 2,5/ 2-STF-5,08 BK AU - 1973518

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Stickdel, märkström: 12 A, poltal: 2, rastermått: 5,08 mm, anslutning: Skruvanslutning med draghylsa, Färg: svart, kontaktyta: Guld

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Guldbelagda kontaktställen säkerställer långtidsstabil överföringskvalitet
  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Skruvbar fläns för högsta mekaniska stabilitet
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1973518
Förpackningsenhet 1
GTIN 4017918961688