Grunddel - GMSTB 2,5/ 3-G-7,62 HT BK - 1973440

Bild saknas

Grunddel, märkström: 12 A, poltal: 3, rastermått: 7,62 mm, Färg: svart, kontaktyta: Tenn, montering: Våglödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Stort raster för ökade spänningskrav
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1973440
Förpackningsenhet 1
GTIN 4017918944469
Tullnummer 85366930