Jackbara kretskortskontakter - FKC 2,5/ 5-ST-5,08 -A - 1973385

Bild saknas

Stickdel, märkström: 12 A, mätspänning (III/2): 320 V, poltal: 5, rastermått: 5,08 mm, anslutning: Push-in fjäderkraftanslutning, Färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1973385
Förpackningsenhet 1
GTIN 4017918948955