Jackbara kretskortskontakter - MC 0,5/ 7-G-2,5 AU - 1973327

Bild saknas

Kretskortsgrunddel, märkström: 4 A, poltal: 7, rastermått: 2,5 mm, färg: grön, kontaktyta: Guld, montering: Våglödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Guldbelagda kontaktställen säkerställer långtidsstabil överföringskvalitet
  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1973327
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAADBA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4017918961558
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,454 g

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!