Jackbara kretskortskontakter - MSTBT 2,5/10-STF-5,08 BK - 1973291

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Stickdel, märkström: 12 A, mätspänning (III/2): 320 V, poltal: 10, rastermått: 5,08 mm, anslutning: Skruvanslutning, Färg: svart, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1973291
Förpackningsenhet 1
GTIN 4017918942465