Genomföringsgrunddel - PC 4/ 4-G-7,62 PIN 3,6 - 1973259

Bilden visar en 5-polig variant av artikeln

Kretskortsgrunddel, märkström: 20 A, mätspänning (III/2): 630 V, poltal: 4, rastermått: 7,62 mm, färg: grön, kontaktyta: Tenn, montering: Våglödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1973259
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AABBBA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4017918942243
Vikt per styck (exklusive förpackning) 7,910 g