Grunddel - MSTBO 2,5/ 8-GL-5,08 CW CD 1,8 - 1973204

Bild saknas

Grunddel, märkström: 8 A, poltal: 8, rastermått: 5,08 mm, Färg: krämvit, kontaktyta: Tenn, montering: Våglödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Kan kombineras med MSTB 2,5-familjen
  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1973204
Förpackningsenhet 1
GTIN 4017918942199
Tullnummer 85366930