Jackbara kretskortskontakter - FKC 2,5/ 3-STF-5,08 BK - 1973165

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 12 A, mätspänning (III/2): 320 V, poltal: 3, rastermått: 5,08 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, färg: svart, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
  • Skruvbar fläns för högsta mekaniska stabilitet
  • Kan kombineras med MSTB 2,5-familjen
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1973165
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFAB -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4017918942113
Vikt per styck (exklusive förpackning) 6,047 g

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!