Jackbara kretskortskontakter - GMSTBA 2,5/ 2-G-7,62 KMGY - 1973097

Bild saknas

Grunddel, poltal: 2, rastermått: 7,62 mm, färg: ljusgrå, kontaktyta: Tenn, montering: Våglödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Stort raster för ökade spänningskrav
  • Sluten kontur för en optimal stabilitet för insticksanslutningen
  • Anslutningsriktningen parallell med kretskortet
Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1973097
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFDA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4017918940256
Vikt per styck (exklusive förpackning) 0,786 g

Varuprovsservice

Denna artikel är inte längre tillgänglig som varuprov.

Varuprovsservice