Jackbara kretskortskontakter - MC 1,5/ 6-STF-3,81 AU - 1973068

Bild saknas

Stickdel, märkström: 8 A, mätspänning (III/2): 160 V, poltal: 6, rastermått: 3,81 mm, anslutning: Skruvanslutning med draghylsa, färg: grön, kontaktyta: Guld

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1973068
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAEAA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4017918940218
Vikt per styck (exklusive förpackning) 5,041 g