Grunddel - PC 6-16/ 4-G-10,16 CP 2,3 - 1972881

Bild saknas

Grunddel, märkström: 76 A, mätspänning (III/2): 1000 V, poltal: 4, rastermått: 10,16 mm, färg: grön, kontaktyta: Silver, montering: Våglödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1972881
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AABEBA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4017918939977
Vikt per styck (exklusive förpackning) 15,014 g