Jackbara kretskortskontakter - MCVR 1,5/ 7-ST-3,81 AUCP4BDONZ - 1972713

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln i grönt

Kretskortskontakt, märkström: 8 A, poltal: 7, rastermått: 3,81 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, färg: grön, kontaktyta: Guld

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Guldbelagda kontaktställen säkerställer långtidsstabil överföringskvalitet
  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1972713
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAEBA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4017918939557
Vikt per styck (exklusive förpackning) 5,616 g