Grunddel - SMC 1,5/ 5-G-3,81 CP3 - 1972700

Bilden visar en variant av artikeln utan kodprofil

Kretskortsgrunddel, märkström: 8 A, mätspänning (III/2): 160 V, poltal: 5, rastermått: 3,81 mm, färg: grön, kontaktyta: Tenn, montering: Lödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Sned anslutning möjliggör anslutning i flera rader på kretskortet
  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1972700
Förpackningsenhet 1

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!