Genomföringsgrunddel - MDSTBW 2,5/ 7-G-5,08 (13578..) - 1972519

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsgrunddel, märkström: 10 A, poltal: 7, rastermått: 5,08 mm, färg: grön, kontaktyta: Tenn, montering: Våglödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
  • Genom de jackbara modulerna byts PCB:erna enkelt ut.
  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Ledaranslutning i flera etage möjliggör en högre kontakttäthet
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1972519
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFGA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4017918939601
Vikt per styck (exklusive förpackning) 10,116 g