Jackbara kretskortskontakter - FRONT-MSTB 2,5/ 4-ST-5,08 BUBD - 1972470

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 12 A, poltal: 4, rastermått: 5,08 mm, anslutningstyp: Front-skruvanslutning, färg: blå, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Optimerad för installation i trånga utrymmen: manövrering och ledaranslutning från en riktning
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1972470
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFAA -
GTIN 4017918960858
Vikt per styck (exklusive förpackning) 11,990 g