Jackbara kretskortskontakter - MVSTBW 2,5/ 6-ST-5,080BDO6-1SO - 1972438

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 12 A, poltal: 6, rastermått: 5,08 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1972438
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFBA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4017918938413
Vikt per styck (exklusive förpackning) 12,540 g