Jackbara kretskortskontakter - PC 16/ 4-ST-10,16 BDNZ 024225 - 1972412

Bilden visar en 5-polig variant av artikeln

Stickdel, märkström: 76 A, poltal: 4, rastermått: 10,16 mm, anslutning: Skruvanslutning med draghylsa, färg: grön, kontaktyta: Silver

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1972412
Förpackningsenhet 1
GTIN 4017918939526
Tullnummer 85366990

Varuprovsservice

Denna artikel är inte längre tillgänglig som varuprov.

Varuprovsservice