Jackbara kretskortskontakter - PC 16/ 5-STF-10,16 GY BDNZ314 - 1972153

Bilden visar en 5-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 76 A, poltal: 5, rastermått: 10,16 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, färg: grå, kontaktyta: Silver

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Integrerad stålfjäder upptill för en ökad säkerhet vid fluktuationer i temperatur och effekt
  • Skruvbar fläns för högsta mekaniska stabilitet
  • Integrerat feljackningsskydd förhindrar feljackning av ledare på klämhylsorna
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1972153
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AABECA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4017918939496
Vikt per styck (exklusive förpackning) 37,934 g