Jackbara kretskortskontakter - MSTBA 2,5/ 9-G-5,08 (13579) - 1972137

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsgrunddel, märkström: 12 A, poltal: 9, rastermått: 5,08 mm, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Anslutningsriktningen parallell med kretskortet
  • Sluten kontur för en optimal stabilitet för insticksanslutningen
Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1972137
Förpackningsenhet 1
GTIN 4017918936921
Tullnummer 85366930