Jackbara kretskortskontakter - FKCT 2,5/10-ST BKNZ1CNR009272 - 1972111

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 12 A, poltal: 10, rastermått: 5 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, färg: svart, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
  • Kan kombineras med MSTB 2,5-familjen
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1972111
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFAB -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4017918939489
Vikt per styck (exklusive förpackning) 16,404 g