Jackbara kretskortskontakter - GMSTB 2,5/ 3-ST-7,62 BD:NZ - 1971950

Bild saknas

Stickdel, märkström: 12 A, mätspänning (III/2): 630 V, poltal: 3, rastermått: 7,62 mm, anslutning: Skruvanslutning med draghylsa, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1971950
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFAA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4017918933470
Vikt per styck (exklusive förpackning) 5,692 g

Varuprovsservice

Denna artikel är inte längre tillgänglig som varuprov.

Varuprovsservice