Jackbara kretskortskontakter - MSTBT 2,5/ 4-STF-5,08 BK - 1971921

Bild saknas

Stickdel, märkström: 12 A, poltal: 4, rastermått: 5,08 mm, anslutning: Skruvanslutning med draghylsa, färg: svart, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1971921
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFAA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4017918933449
Vikt per styck (exklusive förpackning) 7,583 g

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!