Jackbara kretskortskontakter - MSTBC 2,5/ 4-STZF-5,08 BK - 1971798

Bilden visar en 10-polig variant

Kretskortskontakt, märkström: 12 A, poltal: 4, rastermått: 5,08 mm, anslutningstyp: Crimpanslutning, färg: svart

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Ekonomisk anslutning av förkonfektionerade ledare med stora styckantal
  • Draghjälpen underlättar handhavande och gör det möjligt att reducera dragkrafterna vid kontaktställena
  • Skruvbar fläns för högsta mekaniska stabilitet
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1971798
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFAD -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4017918932961
Vikt per styck (exklusive förpackning) 3,200 g