Jackbara kretskortskontakter - MCC 1/18-STZ-3,81 BK - 1971769

Bild saknas

Stickdel, märkström: 8 A, poltal: 18, rastermått: 3,81 mm, anslutning: Crimpanslutning, färg: svart, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Ekonomisk anslutning av förkonfektionerade ledare med stora styckantal
  • Draghjälpen underlättar handhavande och gör det möjligt att reducera dragkrafterna vid kontaktställena
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1971769
Förpackningsenhet 1
GTIN 4017918932275
Tullnummer 85366990

Varuprovsservice

Denna artikel är inte längre tillgänglig som varuprov.

Varuprovsservice