Jackbara kretskortskontakter - FKC 2,5/ 8-ST-5,08 -A AU - 1971714

Bild saknas

Stickdel, märkström: 12 A, mätspänning (III/2): 320 V, poltal: 8, rastermått: 5,08 mm, anslutning: Push-in fjäderkraftanslutning, Färg: grön, kontaktyta: Guld

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1971714
Förpackningsenhet 1
GTIN 4017918931988