Jackbara kretskortskontakter - IC 2,5/ 3-ST-5,08 GY - 1971581

Bild saknas

Stickdel, märkström: 12 A, mätspänning (III/2): 320 V, poltal: 3, rastermått: 5,08 mm, anslutning: Skruvanslutning med draghylsa, färg: ljusgrå, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1971581
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFAA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4017918936396
Vikt per styck (exklusive förpackning) 5,091 g

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!