Jackbara kretskortskontakter - FKIC 2,5/ 2-ST-5,08 BD:LS,ZX - 1971468

Bild saknas

Stickdel, märkström: 12 A, mätspänning (III/2): 320 V, poltal: 2, rastermått: 5,08 mm, anslutning: Push-in fjäderkraftanslutning, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1971468
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFAB -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4017918930875
Vikt per styck (exklusive förpackning) 3,435 g

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!