Jackbara kretskortskontakter - FKIC 2,5/ 7-ST-5,08 CD BS X15 - 1971374

Bild saknas

Stickdel, märkström: 12 A, mätspänning (III/2): 320 V, poltal: 7, rastermått: 5,08 mm, anslutning: Push-in fjäderkraftanslutning, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1971374
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFAB -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4017918930769
Vikt per styck (exklusive förpackning) 11,324 g

Varuprovsservice

Denna artikel är inte längre tillgänglig som varuprov.

Varuprovsservice