Jackbara kretskortskontakter - FKIC 2,5/ 7-ST-5,08 CD BS X13 - 1971358

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Inverterade kontaker med stift för petsäkra apparatutgångar eller flygande kabel-till-kabel-anslutningar
  • Kan kombineras med MSTB 2,5-familjen
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1971358
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFAB -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4017918930783
Vikt per styck (exklusive förpackning) 11,314 g