Jackbara kretskortskontakter - SMSTB 2,5/20-STF-5,08 - 1971248

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Stickdel, märkström: 12 A, mätspänning (III/2): 320 V, poltal: 20, rastermått: 5,08 mm, anslutning: Skruvanslutning med draghylsa, Färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Optimerad för installation i trånga utrymmen: manövrering och ledaranslutning från en riktning
  • Skruvbar fläns för högsta mekaniska stabilitet
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1971248
Förpackningsenhet 50 st
Minsta beställningsantal 50 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 129 (CC-2005)
GTIN 4017918931384
Vikt per styck (exklusive förpackning) 37,790 g