Jackbara kretskortskontakter - PCV 4/12-G-7,62 GY - 1970841

Bilden visar en 5-polig variant av artikeln

Kretskortsgrunddel, märkström: 20 A, poltal: 12, rastermått: 7,62 mm, färg: grå, kontaktyta: Tenn, montering: Våglödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1970841
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AABBBA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4017918930226
Vikt per styck (exklusive förpackning) 18,887 g

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!