Jackbara kretskortskontakter - MSTBV 2,5/ 2-GF-5,08 ABGY - 1970728

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsgrunddel, märkström: 12 A, poltal: 2, rastermått: 5,08 mm, färg: achatgrå, kontaktyta: Tenn, montering: Våglödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Vertikal anslutning möjliggör anslutning i flera rader på PCB:n
  • Skruvbar fläns för högsta mekaniska stabilitet
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1970728
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFEA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4017918960612
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,856 g