Jackbara kretskortskontakter - MSTB 2,5/10-STF-5,08 BK - 1970595

Bild saknas

Stickdel, märkström: 12 A, poltal: 10, rastermått: 5,08 mm, anslutning: Skruvanslutning med draghylsa, färg: svart, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1970595
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFAA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356082402
Vikt per styck (exklusive förpackning) 17,474 g

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!