Jackbara kretskortskontakter - MSTB 2,5/ 7-STF-5,08 BK - 1970582

Bild saknas

Stickdel, märkström: 12 A, poltal: 7, rastermått: 5,08 mm, anslutning: Skruvanslutning med draghylsa, färg: svart, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1970582
Förpackningsenhet 1
GTIN 4046356440295
Tullnummer 85366990

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!



Varuprovsservice

Denna artikel är inte längre tillgänglig som varuprov.

Varuprovsservice