Jackbara kretskortskontakter - FK-MCP 1,5/18-STF-3,81 LUB - 1970391

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

PCB connector, nominal current: 8 A, number of positions: 18, pitch: 3.81 mm, connection method: Push-in spring connection, color: green, contact surface: Tin

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Skruvbar fläns för högsta mekaniska stabilitet
  • Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1970391
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAEAB -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4017918928889
Vikt per styck (exklusive förpackning) 16,805 g