Jackbara kretskortskontakter - FKIC 2,5 HC/ 9-ST-5,08 BD:9X1 - 1970375

Bild saknas

Stickdel, märkström: 16 A, mätspänning (III/2): 320 V, poltal: 9, rastermått: 5,08 mm, anslutning: Push-in fjäderkraftanslutning, Färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1970375
Förpackningsenhet 1
GTIN 4017918929992