Grunddel - PC 4/ 7-G-7,62 PIN 3,6 - 1970171

Bilden visar en 5-polig variant av artikeln

Grunddel, märkström: 20 A, poltal: 7, rastermått: 7,62 mm, färg: grön, kontaktyta: Tenn, montering: Våglödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1970171
Förpackningsenhet 1
GTIN 4017918928179
Tullnummer 85366930

Varuprovsservice

Denna artikel är inte längre tillgänglig som varuprov.

Varuprovsservice