Jackbara kretskortskontakter - MSTBA 2,5/ 5-G THT-R56 - 1970168

Bild saknas

Grunddel, märkström: 12 A, poltal: 5, rastermått: 5 mm, Färg: svart, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Sluten kontur för en optimal stabilitet för insticksanslutningen
Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1970168
Förpackningsenhet 330 st
Minsta beställningsantal 330 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
GTIN 4017918929732
Vikt per styck (exklusive förpackning) 4,260 g
Tullnummer 85366930