Jackbara kretskortskontakter - PC 4/ 2-G-7,62 KMGY - 1970155

Bilden visar en 5-polig variant av artikeln

Kretskortsgrunddel, märkström: 20 A, poltal: 2, rastermått: 7,62 mm, färg: ljusgrå, kontaktyta: Tenn, montering: Våglödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1970155
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AABBBA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4017918928148
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,250 g

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!