Jackbara kretskortskontakter - MC 1,5/20-G-3,81 GY - 1970126

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsgrunddel, poltal: 20, rastermått: 3,81 mm, färg: grå, kontaktyta: Tenn, montering: Våglödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1970126
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAECA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4017918928155
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,690 g

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!