Jackbara kretskortskontakter - PC 4/ 4-ST-7,62 BD:PE,LI,L2,L3 - 1970074

Bilden visar en 5-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 20 A, poltal: 4, rastermått: 7,62 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Integrerad stålfjäder upptill för en ökad säkerhet vid fluktuationer i temperatur och effekt
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1970074
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AABBCA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4017918928087
Vikt per styck (exklusive förpackning) 16,674 g

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!