Jackbara kretskortskontakter - FRONT-MSTB 2,5/ 2-STF-5,08 BK - 1970058

Bild saknas

Stickdel, märkström: 12 A, poltal: 2, rastermått: 5,08 mm, anslutning: Front-skruvanslutning, Färg: svart, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1970058
Förpackningsenhet 50 st
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4017918927998
Vikt per styck (exklusive förpackning) 7,100 g
Tullnummer 85366990
Ursprungsland DE (Tyskland)

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!