Grunddel - IPC 16/ 7-GFU-10,16 - 1969988

Bilden visar en 5-polig variant av artikeln

Grunddel, märkström: 76 A, mätspänning (III/2): 1000 V, poltal: 7, rastermått: 10,16 mm, Färg: grön, kontaktyta: Silver, montering: Våglödning, Stickriktning parallellt med kretskortet; kontaktdel vriden 180° mot stickaxeln.

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
  • Inverterad grunddel med honkontakt för petsäkra enhetsutgångar eller för platina-platina-förbindelser
  • Skruvbar fläns för högsta mekaniska stabilitet
  • Integrerad stålfjäder upptill för en ökad säkerhet vid fluktuationer i temperatur och effekt
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1969988
Förpackningsenhet 50 st
Minsta beställningsantal 50 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 571 (C-1-2013)
GTIN 4017918948733
Vikt per styck (exklusive förpackning) 29,750 g
Tullnummer 85366930
Ursprungsland PL (Polen)