Genomföringsgrunddel - IPCV 16/ 4-G-10,16 - 1969713

Bilden visar en 5-polig variant av artikeln

Kretskortsgrunddel, märkström: 76 A, mätspänning (III/2): 1000 V, poltal: 4, rastermått: 10,16 mm, färg: grön, kontaktyta: Silver, montering: Våglödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
  • Inverterad grunddel med honkontakt för petsäkra enhetsutgångar eller för platina-platina-förbindelser
  • Integrerad stålfjäder upptill för en ökad säkerhet vid fluktuationer i temperatur och effekt
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1969713
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32AABB -
Minsta beställningsantal 50 st
Katalogsida Sida 572 (C_1_2013)
GTIN 4017918946739
Vikt per styck (exklusive förpackning) 14,684 g
Tullnummer 85366990
Ursprungsland PL (Polen)

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!